Публікуйте свої продукти
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Web

    Surprise and please the eye with this triangle-shaped cut-out pattern reminiscent of a spiderweb. Perforations are based on mathematical calculations that create a balanced distribution of shapes while maintaining a vivid appearance that guarantees heads turning.

    Зв’яжіться з Impact Acoustic®

    Специфікація
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhanging-division-web
    • Сімейство продуктівAcoustic Room Dividers
    • Група продуктівAcoustic Room Dividers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPET
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика