Публікуйте свої продукти
AQUASIL LIFETIME  - WATER REPELLENT
AQUASIL LIFETIME  - WATER REPELLENT
    Imperquimia

    AQUASIL LIFETIME - WATER REPELLENT

    AQUASIL LIFETIME It is a transparent silicone-based waterproofing with solvents and chemical additives that produce an elastic coat., matte and invisible below the surface that waterproofs and protects against fungus and mold and porous materials such as limestone, concrete, wood, mud, etc.

    Специфікація
      • Appearance: Liquid
      • Color: Transparent
      • % non-volatile material: 7.7-8.2%
      • Density: 0.7-0.8 g/cc
      • Viscosity (No. 4 Ford cup): 11-13 seg.
      • Application: Must repel water
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaquasil-lifetime
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)380
    • Ширина (мм)285
    • Глибина (мм)285
    Пов'язані
    • Розроблено вМексика
    • Виготовлено вМексика
    • Вага нетто (кг)26
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes

    Доступність регіону

    Північна Америка Південна Америка Європа Азія
    Гватемала
    Еквадор
    Іспанія
    Ємен
    Гондурас
    Колумбія
    Оман
    Канада
    Перу
    Саудівська Аравія
    Коста-Рика
    Мексика
    Нікарагуа
    Сальвадор
    Сполучені Штати