Публікуйте свої продукти
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Зв’яжіться з INAX

Технічна специфікація
  • Унікальний номерINAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Сімейство продуктівChinaware/Ceramics (WC)
  • Група продуктівWC Close Coupled
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)741
  • Ширина (мм)398
  • Глибина (мм)721
Пов'язані
  • Матеріал основнийEnamel
  • Вага нетто (кг)41
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats

Доступність регіону

Азія