Публікуйте свої продукти
VAR0617 - Chair 4 plastic leg frame
VAR0617 - Chair 4 plastic leg frame
VAR0617 - Chair 4 plastic leg frame
    INCLASS

    VAR0617 - Chair 4 plastic leg frame

    3.6 з 5 зірок3.6(5 відгуки)

    VARYA TAPIZ - Chair 4 plastic leg frame

    The VARYA TAPIZ collection gather all the upholstered versions in the VARYA family keeping the same transversal and timeless spirit of the collection with plastic seats. With its many versions the collection configure one of the largest and most complete ranges on the market. An extensive family of chairs, armchairs, stools and benches that are generated by combining comfortable mono-shells, available with three different patterns of upholstery: soft, plain or horizontal stitching, with a broad range of base types. The wide variety of possible combinations and finishes enables the configuration of endless customized designs that can easily fit into diverse environments both public and private keeping always a coherent project aesthetic.

    Специфікація
    • VARYA TAPIZ - Chair 4 plastic leg frame
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVAR0617
    • Сімейство продуктівVARYA TAPIZ
    • Група продуктівVARYA TAPIZ
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)810
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)480
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Вага нетто (кг)5.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки