Публікуйте свої продукти
ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
    INCLASS

    ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)

    ARYN MAX - Chair with sled frame (upholstered seat & back)

    ARYN MAX is a collection of versatile chairs that stands out for its light, essential and functional design. The collection expands the possibilities of the ARYN family, now with chairs that have a larger backrest. Its essential, pure and timeless design has been developed to inhabit different spaces in offices, schools, universities, hotels, restaurants and private residences. ARYN MAX chairs are available with a four-leg or sled base frame. Both versions are stackable. The seats and backrests are available in a select range of plastic colours or in a fully upholstered version that is available in a wide variety of fabrics and leathers.

    Специфікація
    • ARYN MAX - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARX0620
    • Сімейство продуктівARYN MAX
    • Група продуктівARYN MAX
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)790
    • Ширина (мм)510
    • Глибина (мм)510
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Вага нетто (кг)7.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія