Публікуйте свої продукти
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
    INCLASS

    ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm

    ESSENS OCCASIONAL - Round base 22cm with height 52cm (top not included)

    Designed by Jonathan Prestwich, the ESSENS collection expands with the addition of side tables. The ESSENS OCCASIONAL side tables combine beauty, versatility, and harmonious proportions. The sculptural base is created from the encounter of two essential volumes in balance. The new ESSENS OCCASIONAL table program consists of three bases made of 100% recyclable polyethylene, allowing for the composition of both coffee and side tables with tops of various materials and sizes.

    Специфікація
    • ESSENS OCCASIONAL - Round base 22cm with height 52cm (top not included)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерes10130ba
    • Сімейство продуктівESSENS
    • Група продуктівESSENS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)510
    • Ширина (мм)225
    • Глибина (мм)225
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Вага нетто (кг)11.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit