Публікуйте свої продукти
KER3010 - Room 4 positions L.160cm W.260cm (Configuration 1)
KER3010 - Room 4 positions L.160cm W.260cm (Configuration 1)
    INCLASS

    KER3010 - Room 4 positions L.160cm W.260cm (Configuration 1)

    KERN - Room 4 positions L.160cm W.260cm (Configuration 1)

    KERN is a broad system of modular seating elements designed for gathering and waiting. A fully modular family of elements that can be used independently or be freely combined to create functional and unique compositions suitable for any interaction or waiting space. KERN modules can be easily rearranged to create modern and flexible spaces to wait, meet, work or simply relax.

    Its full modular spirit and the wide variety of modules available, make it a truly adaptable and transversal system suitable for every interaction space or context. KERN is composed by four collections: sofas, modular seats, meeting booths and occasional tables.

    The combination of these four collections creates a complete universe of versatile elements able to solve the needs of today´s interaction and waiting spaces.

    Специфікація
    • KERN - Room 4 positions L.160cm W.260cm (Configuration 1)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерker3010
    • Сімейство продуктівKERN
    • Група продуктівKERN
    • Дата публікації2025-02-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1260
    • Ширина (мм)1600
    • Глибина (мм)2600
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Modular Space