Публікуйте свої продукти
NUC0070
INCLASS

NUC0070

NUC - Upholstered rectangular pouf 110x60cm with 4 leg frame.

Специфікація
  • NUC - Upholstered rectangular pouf 110x60cm with 4 leg frame.

    The NUC program comprises a variety of side tables and poufs which combine versatility, style, and contemporary elegance. Each element of the collection is designed to work independently or be freely combined to create unique and functional compositions. The essence of this versatile collection consists of its elegant metal bases, that take their identity from the distinctive knot formed by the crossbars when joining with the legs.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерnuc0070
  • Сімейство продуктівNUC
  • Група продуктівNUC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)495
  • Ширина (мм)1100
  • Глибина (мм)600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Вага нетто (кг)14
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки