Публікуйте свої продукти
PAU1050TA - Modular seat with backrest W.200cm
INCLASS

PAU1050TA - Modular seat with backrest W.200cm

PAU - Modular seat with backrest W.200cm

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

Специфікація
  • PAU - Modular seat with backrest W.200cm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPAU1050TA
  • Сімейство продуктівPAU
  • Група продуктівPAU
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2023-10-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)2000
  • Глибина (мм)800
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Вага нетто (кг)41
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани