Публікуйте свої продукти
PL70216 - Upholstered seat with backrest for bench L.160cm
PL70216 - Upholstered seat with backrest for bench L.160cm
PL70216 - Upholstered seat with backrest for bench L.160cm
PL70216 - Upholstered seat with backrest for bench L.160cm
PL70216 - Upholstered seat with backrest for bench L.160cm
PL70216 - Upholstered seat with backrest for bench L.160cm
    INCLASS

    PL70216 - Upholstered seat with backrest for bench L.160cm

    PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.160cm

    PLANIA BENCH es una versátil colección de bancos modulares caracterizados por un diseño lineal, elegante y atemporal. Una colección que combina funcionalidad, flexibilidad y diseño. Los bancos PLANIA están disponibles en una amplia gama de tamaños, con o sin respaldo, y se pueden construir con diferentes tipos de patas. Para una completa funcionalidad, la colección ofrece una serie de elementos de unión que permiten configurar múltiples formas y combinaciones facilitando su integración en todo tipo de ambientes y espacios.

    Специфікація
    • PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.160cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPL70216
    • Сімейство продуктівPLANIA BENCH
    • Група продуктівPLANIA BENCH
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)825
    • Ширина (мм)1600
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Вага нетто (кг)30.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія