Публікуйте свої продукти
PL70224 - Upholstered seat with backrest for bench L.240cm
INCLASS

PL70224 - Upholstered seat with backrest for bench L.240cm

PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.240cm

PLANIA BENCH es una versátil colección de bancos modulares caracterizados por un diseño lineal, elegante y atemporal. Una colección que combina funcionalidad, flexibilidad y diseño. Los bancos PLANIA están disponibles en una amplia gama de tamaños, con o sin respaldo, y se pueden construir con diferentes tipos de patas. Para una completa funcionalidad, la colección ofrece una serie de elementos de unión que permiten configurar múltiples formas y combinaciones facilitando su integración en todo tipo de ambientes y espacios.

Специфікація
  • PLANIA BENCH - Upholstered seat with backrest for bench L.240cm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPL70224
  • Сімейство продуктівPLANIA BENCH
  • Група продуктівPLANIA BENCH
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)825
  • Ширина (мм)2400
  • Глибина (мм)500
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Вага нетто (кг)43.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки