Публікуйте свої продукти
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
    Indelague - Roxo Lighting

    CLOUD LED

    Recessed LED luminaire for modular ceilings. Satin polycarbonate diffuser on the sides providing diffuse lighting and center microprismatic diffuser for light glare control with UGR≤19 according to EN 12464-1. Standard version with 4000K, CRI>80 and 65.000h lifetime (@L90, B10, Ta 25ºC). Suitable for lay-in into exposed T grids or pull up version with brackets. Optional DALI dimmable driver, 3000K, air handling and 1 or 3 hours emergency unit. – as Indelague CLOUD LED
    Специфікація
      • Body: Steel sheet.
      • Finish: White matt powder coated.
      • Light source: LED 4000K, CRI>80.
      • LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      • Control gear: LED Driver 220-240VAC-50/60Hz.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcloud_led
    • Сімейство продуктівInterior
    • Група продуктівTechnical Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-04-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глибина (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)6.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring