Публікуйте свої продукти
Alma chair
inoff

Alma chair

Alma är en stapelbar stolserie i massiv björk eller ek som kombinerar stilfull enkelhet med väl genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i klarlackad ek eller klarlackad, svart- eller vitbetsad björk men även andra utförande av bets är möjliga. Alma levereras med urinväv på sitsen som i sin tur kläs med en fast eller avtagbar klädsel. Möjlighet finns även till ryggdyna och även hjul på frambenen, akustikplatta och kopplingsbeslag kan väljas till.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAlma_chair1
  • Сімейство продуктівAlma
  • Група продуктівStol / Karmstol
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-10-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)880
  • Ширина (мм)550
  • Глибина (мм)530
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Вага нетто (кг)7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа
Sweden

Схожі продукти

4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
1.8 з 5 зірок 1.8 (22)
4.4 з 5 зірок 4.4 (61)
2.9 з 5 зірок 2.9 (7)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)