Публікуйте свої продукти
300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover
INPRO EUROPE
Заархівовано

300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover

The 300 series wall + ceiling expansion joint system is designed for 5/8" (16mm) drywall applications or can be surface mounted to use on additional wall types.
Специфікація
  • *16mm recessed fame designed for drywall installationa or can be surface mounted. *Clear Anodized Finish *Snap-fit coer design for easy on-site assembly *Custom Angles available
Технічна специфікація
  • Унікальний номер300-Series-Glide-Plate-Wall-And-Ceiling-Expansion-Joint-Cover
  • Сімейство продуктівExpansion Joint Cover Systems
  • Група продуктівExpansion Joint System
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Опис Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints