Публікуйте свої продукти
Add Stool 4.6
Add Stool 4.6
Add Stool 4.6
Add Stool 4.6
    Sandler | Inspec

    Add Stool 4.6

    Upholstered counter stool on a powder coated or chromium plated steel cantilever frame. With chrome footrest. The Add stool/barstool strikes the perfect balance between aesthetics and function. The sled base tilts the stool to the rear, while it tilts the seat forward. A balance for those who stop and go. The seat’s natural incline provides an ideal position, encouraging the user to stand up from time to time. Active seating allows active and creative meetings. Adding the generous back enables shifting between active and a more relaxed sitting.

    Специфікація
    • Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерadd-stool-4-6
    • Сімейство продуктівInspec
    • Група продуктівLammhults Collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-20
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)24.8
    • Ширина (у дюймах)18.1
    • Глибина (у дюймах)19.7
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийUpholstery
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (у фунтах)14.99
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Опис Uniclass 2015Stools
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating
    • Номер OmniClass23-21 23 13 17
    • Заголовок OmniClassResidential Stools
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти