Публікуйте свої продукти
Addit 8.4
Addit 8.4
Addit 8.4
    Sandler | Inspec

    Addit 8.4

    Upholstered ottoman on legs of powder coated or chromium plated cast aluminium. With its patented, multidirectional linking device, Addit is a collection that inspires to creative and flexible solutions. The modules have a classic timeless design with clearly articulated features where the users can create their own unique expression with the help of different colours and choice of materials on upholstery, frame and legs. Addit bench and ottoman: Addit benches and ottomans completes the Addit sofa/modular system series, but can also be used as solitaries. The bench can be linked with the magnetic, patented linking device, allowing to create a long row of bench seating. The ottomans can be used as smaller och larger “islands” in any room.

    Специфікація
    • Addit consists of six modular units – right-unit, left-unit, corner-unit, centre-unit, and two bench and ottoman units. Thanks to the innovative, patented linking device that Lammhults has developed, the units can be linked together entirely according to the users wishes. Each unit can also function as a fully upholstered stand-alone furniture piece. With Addit, Anya Sebton stretches the limits and inspires the users to make their own creative choices. The ottomans have no linking device.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaddit-8-4
    • Сімейство продуктівInspec
    • Група продуктівLammhults Collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-20
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)18.5
    • Ширина (у дюймах)47.2
    • Глибина (у дюймах)47.2
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийUpholstery
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (у фунтах)79.37
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Опис Uniclass 2015Sofas
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Номер OmniClass23-21 23 13 15
    • Заголовок OmniClassResidential Sofas
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти