Публікуйте свої продукти
Cajal 7.2
Cajal 7.2
Cajal 7.2
Cajal 7.2
    Sandler | Inspec

    Cajal 7.2

    Upholstered, pocket-sprung sofa with plywood in molded highly resilient polyurethane foam on powder coated or chromium plated steel tubing. The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.

    Специфікація
    • Available as a small or large sofa, and an easy chair, Cajal emphasizes comfort, with added support for the lower back. Parallel seams on the sofa back add rhythm and character. Combining monochrome or contrasting upholstery and colorful powder coated or chromed steel tubing colors offers a wide range of style expressions.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcajal-7-2
    • Сімейство продуктівInspec
    • Група продуктівLammhults Collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-23
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)30.3
    • Ширина (у дюймах)78.7
    • Глибина (у дюймах)25.6
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийUpholstery
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (у фунтах)182.98
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Опис Uniclass 2015Sofas
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 15
    • Заголовок OmniClassResidential Sofas
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти