Публікуйте свої продукти
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair
    Sandler | Inspec

    campus 1.1 Chair

    A SINGLE DESIGN TOTALITY

    Chair with seat and back in ash or oak on a powder coated or chromium plated steel frame.

    About

    The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

    Variants


    Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

    Специфікація
    • Campus chair /armchair
      Frame of Ø16 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat, back and arms of natural ash, birch, oak or walnut alt. stained birch. Stained ash on request. Upholstered seat alt. completely upholstered in fabric or leather. Optional: Armrests in steel-reinforced black polyurethane. Stackable and linkable.

      Campus chair sled base/armchair sled base
      Sled base of Ø11 mm powder coated or chromium plated solid steel. Glides. Seat and back of natural ash, birch, oak or walnut alt. stained. Stained ash on request. Armrests of white, light grey, grey, black, orange, red, blue green or blue polyamide. Upholstered seat alt. completely upholstered in fabric or leather. Stackable and linkable.

      Weight
      Campus chair/armchair - Weight: 4,8/5,2 kg
      Campus chair sled base/armchair sled base - Weight: 5.1/5.6 kg

      Accessories
      Rubber glides
      Felt glides
      Teflon glides
      Chair hanging device
      Linking device Quick Lock 24 cm/28 cm
      Trolley

      Accessories only for Campus armchair
      32x25 cm Laptop work surface right and/or left incl. polyurethane arms.
      Ø28 cm writing tablet right or left incl. black polyurethane arms
      Linking device of metal for chair with work surface /writing tablet.

      inspec / Sandler Code:  CAMPUS-1.1-CHR-OAK

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcampus-1-1-chair
    • Сімейство продуктівInspec
    • Група продуктівLammhults Collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Заголовок OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit