Публікуйте свої продукти
Corda 162.42
Corda 162.42
    Sandler | Inspec

    Corda 162.42

    Steel framed barstool with a hand woven seat and back. Suitable for indoor or outdoor use. Tight weave.

    Специфікація

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcorda-162-42
    • Сімейство продуктівSandler
    • Група продуктівTonon Collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1140
    • Ширина (мм)530
    • Глибина (мм)470
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийRope
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)8.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Опис Uniclass 2015Stools
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Номер OmniClass23-21 21 33 11
    • Заголовок OmniClassCommercial Bar Stools
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти