Публікуйте свої продукти
Hds 1.1
Hds 1.1
Hds 1.1
Hds 1.1
Hds 1.1
    Sandler | Inspec

    Hds 1.1

    High density stacking side chair with metal frame, polyolefin seat and back. Stacking height on trolley: 60 pcs = 79 inches, 50 pcs = 70 inches, 40 pcs = 61 inches

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhsd-1-1
    • Сімейство продуктівSandler
    • Група продуктівMilano Collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-06
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)31.5
    • Ширина (у дюймах)19.3
    • Глибина (у дюймах)21.7
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийPolypropylene
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (у фунтах)12.79
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Заголовок OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти