Публікуйте свої продукти
Varya 2.8
Varya 2.8
Varya 2.8
Varya 2.8
Varya 2.8
    Sandler | Inspec

    Varya 2.8

    Armchair with polypropylene seat and back and metallic arms on a 4 leg epoxy coated base with casters. Greenguard Certified.

    Специфікація
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvarya-2-8
    • Сімейство продуктівSandler
    • Група продуктівInclass Collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-23
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)31.9
    • Ширина (у дюймах)20.5
    • Глибина (у дюймах)20.5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийPolypropylene
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (у фунтах)13.89
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Заголовок OmniClassResidential Chairs

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти