Публікуйте свої продукти
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
Folding Door DS75KT
    interal by Cuhadaroglu

    Folding Door DS75KT

    Aluminium Folding Systems

     DS75 KT bi-fold system is preferred due to its wide opening options, easy and quiet operation, high thermal insulation and 600 Pa water tightness. In addition, unlike most of its competitors, the DS75KT has a smaller sash profile depth, which provides for less aluminium consumption.

    It is an elegant and modern aluminium folding system, fulfilling all expectations for home, cafe, restaurant, hotel, etc. with wide variety of configuration options. Due to the use of bottom rollers, it enables heavy weight and large dimension sashes.




    • Frame Depth 90mm / Sash Depth 75mm
    • 120kg sash carrying capacity
    • Gutter Profile details integrated application
    • Multi-point locking option
    • Adjustable Frame Profile option
    • 45° and 90° Frame joining options
    • 6 different typologies of Inward-Outward Opening options



        Специфікація
          • Water Tightness : 9A (600 Pa)
          • Resistance to Wind : C2 Pa
          • Thermal Transmittance Coefficient : Ufmin: 2,8 W/m2K Ufmax: 3,3 W/m2K
          • Air permeability : Class 4
        Технічна специфікація
        • Унікальний номерfolding-door-ds75kt
        • Сімейство продуктівAluminium Folding Doors
        • Група продуктівDS75KT
        • ТипDigital Inventory (Products)
        • Дата публікації2024-07-11
        • Номер видання1
        Посилання
        Пов'язані
        • Матеріал основнийAluminium
        • Матеріал допоміжнийGlass
        • Розроблено вТуреччина
        • Виготовлено вТуреччина
        Класифікація
        • Категорія BIMobjectДвері - Складні двері
        • Класифікація IFCDoor
        • Назва UNSPSCDoors
        • Код UNSPSC301715
        • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
        • Опис Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
        • Код CSI MasterFormat 201408 35 13
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Folding Doors
        • Номер OmniClass23-17 11 23 15
        • Заголовок OmniClassFolding All Glass Doors and Grilles
        • Код CSI UniFormat IIB2030
        • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors