Публікуйте свої продукти
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS
    interal by Cuhadaroglu

    interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS

    MN50ASC curtain wall system, bringing a different admiration to your building, enables practical and easy production by means of the special assembly options. Besides it brings all superiorities of the MN50 system (micro condense, performance). Also, by means of the patented insulated glass production technique, it can offer high thermal insulation and zero condensation risk at the same time.   

    Специфікація
      • All MN 50 system benefits,
      • High thermal performance
      • Easy assembly with the type of special fixing glass assembly
      • 17 mm inside face width
      • Air, water and dust silicone sealing
      • Profile production with QUALANOD ve QUALICOAT-certified for all RAL colors and eloxal options
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinteral_CW_MN50ASC_ADDITIONAL_DETAILS
    • Сімейство продуктівCurtain Wall Systems
    • Група продуктівMN50 ASC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-08-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)50
    • Ширина (мм)50
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls