Публікуйте свої продукти
Window double UPVC-ALU Internorm KF310 5
Window double UPVC-ALU Internorm KF310 5
Window double UPVC-ALU Internorm KF310 5
Window double UPVC-ALU Internorm KF310 5
Window double UPVC-ALU Internorm KF310 5
    Internorm

    Window double UPVC-ALU Internorm KF310 5

    With a construction depth of only 71 mm, this window is very slim. The rounded edges of the sash and frame perfectly match the home soft design style. In addition to the classic uPVC option, the KF 310 is also available as a uPVC-aluminium composite window. The aluminium cladding on the outside is available in many colours. The new 6-chamber frame profile provides even better thermal insulation. Three continous gaskets protect the interior from moisture and also improve thermal and sound insulation.


    Thermal insulation in W/(m²K)
    Uw to 0.69

    Sound insulation in dB
    to 33 - 45

    Security
    to RC1N, RC2

    Locking
    concealed

    Специфікація
    • Dimensions (in mm)
      Frame Construction Depth
      71
      Sightline frame/sash
      107
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      119
      Sightline mullion (2 sashes)
      170

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерInternorm_window_KF_310_modell-5
    • Сімейство продуктівUPVC-ALU Internorm
    • Група продуктівKF310
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-03-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вАвстрія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Опис Uniclass 2015Window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows