Публікуйте свої продукти
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
    Intra lighting

    Futon Acoustic SD

    Night's silence

    Say goodbye to noise.
    It’s a lifesaver for all those projects where you want to combine unique ambient lighting, functionality of acoustics and trendy colours. Futon improves speech audibility and creates an appealing ambience thanks to the light source that illuminates the acoustic fabric.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Специфікація
    • SD
      Luminaire luminous flux: 1019 - 1389 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 27W
      Installation: Suspended

      SD Satin Opal PMMA panel
      Luminaire luminous flux: 3180 - 5138 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 49W
      Installation: Suspended

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfuton-acoustic-sd
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівFuton
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded Aluminum
    • Виготовлено вСловенія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000030
    • Назва за ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти

    4.0 з 5 зірок 4.0 (31)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (51)