Публікуйте свої продукти
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
    Intra lighting

    Futon O S

    A shining ring

    Make your walls shine.

    This new version of Futon is an eye-catching ambient luminaire for any kind of wall or ceiling. It's thin and minimalistic, with gentle illumination inside the profile creating a mesmerising ring of light. It creates an entirely new atmosphere with different kinds of backgrounds.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Специфікація
    • Luminaire luminous flux: 1010 - 2215 lm
      LED colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power:
      14W
      Installation:
      Suspended

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfuton-o-s
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівFuton
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded Aluminum
    • Виготовлено вСловенія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000030
    • Назва за ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 з 5 зірок 4.0 (31)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (51)