Публікуйте свої продукти
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
    Intra lighting

    Kalis RV

    Like a little black dress, for any occasion

    Kalis family range is so universal and flexible, that
    even with repetition of the same product, individuality
    and originality can be achieved on projects.

    The basic shape, which allows the creation of
    infinite patterns, the ability to match and its carefully
    designed details give Kalis the potential to
    become one of your favourites.

    Специфікація
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKalis_RV
    • Сімейство продуктівLinear & Systems
    • Група продуктівKalis
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)65
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вSlovenia
    • Виготовлено вSlovenia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000030
    • Назва за ETIMAccessories for lighting
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 з 5 зірок 4.0 (31)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (9)