Публікуйте свої продукти
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
    Intra lighting

    Narro RV SOP/DPR

    "Not round at all"

    For all the square reasons, simply the best.

    Improved light quality and high luminaire efficiency is the main advantage of Narro. It guarantees a high level of functionality and excellent light distribution.

    Thanks to many innovative features, the efficiency level is optimized, installation is quick and easy. Due to top-quality material, energy-saving technology and various finishes Narro is the ideal lighting solution for public and business areas.

    Design: Bojan Klančar

    Специфікація
    • Installation: Recessed

      Led colour: 2700K CRI>80; 3000K CRI>80; 4000K CRI>80; 3000K CRI>90; 4000K CRI>90; Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1150 lm - 2362 lm

      Optics: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR)

      IP44 (IP value from the exposed side.)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNarro_RV
    • Сімейство продуктівSpots & Downlights
    • Група продуктівNarro
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)110
    • Ширина (мм)240
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вSlovenia
    • Виготовлено вSlovenia
    • Вага нетто (кг)1.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000030
    • Назва за ETIMAccessories for lighting
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія
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
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (31)