Публікуйте свої продукти
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
Rylo C
    Intra lighting

    Rylo C

    Extraordinary light comfort

    Rylo is not a common downlight. With its special optics it provides high visual comfort and generates circular light emission.

    It doesn’t show off. The light source is hidden and all you can see is pure light with absolutely no glare. It is universal, perfect for all spaces and projects.

    A luminaire for life

    Clean, timeless design, high visual comfort, perfect fusion with space and minimalistic looks make it a luminaire you will never get tired of.

    Специфікація
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, Fixed output, remote
      Luminaire luminous flux:
      433 lm - 1680 lm
      Power:
      7 - 19 W

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrylo-c
    • Сімейство продуктівLinear & Systems
    • Група продуктівRylo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded Aluminum
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000030
    • Назва за ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (31)