Публікуйте свої продукти
Aluminium entrance matting - Klassik Reps
Aluminium entrance matting - Klassik Reps
Aluminium entrance matting - Klassik Reps
Aluminium entrance matting - Klassik Reps
Aluminium entrance matting - Klassik Reps
Aluminium entrance matting - Klassik Reps
Aluminium entrance matting - Klassik Reps
Aluminium entrance matting - Klassik Reps
Aluminium entrance matting - Klassik Reps
    InVecs

    Aluminium entrance matting - Klassik Reps

    Aluminum mat Klassik Reps | Custom rugs

    Here is the “BEST-SELLER” of the range! With very high-strength aluminum profiles and with several possibilities to insert different coverings, it effectively eliminates dirt and humidity from your interior and/or exterior. This mat is rollable and rigid.

    • Wear and UV resistant
    • Rot-proof and absorbent
    • Different colors
    • Available with a logo
    • Possibility of adding a logo and/or an engraved bar
    Специфікація
    • Reps aluminum mat

      Using advice: For indoor and covered outdoor spaces

      Aluminum Profile: Rollable, rigid, warp resistant

      Coating: Polypropylene rep tape resistant to wear and UV, rot-proof and absorbent. Anti-slip properties R11 according to DIN 51130

      Carpet base: Sound insulation and anti-slip

      Connection: Rubber profile 

      Height available: 10 - 13 mm | 17 mm | 22 mm | 27 mm 

      Available colors: Blue | Red | Sand | Black | Brown | Grey | Anthracite 

      Profile spacing: About 5 mm

      Dimension | custom manufacturing: From a width greater than 300 cm, the carpet is delivered divided. Cutouts, roundings and particular formats based on sketches or templates. 

      Coating thickness: About 1 to 3 mm

      Traffic: Up to 2500 passages/day

      Accessibility: Strollers, wheelchairs, trolleys and transport

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtapis-alu-klassik-reps
    • Сімейство продуктівEntrance matting
    • Група продуктівAluminium matting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_13
    • Опис Uniclass 2015Carpet laying
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)