Публікуйте свої продукти
Cleanliness entrance matting - Exklusiv
InVecs

Cleanliness entrance matting - Exklusiv

Washable carpet Custom carpet:

The EXKLUSIV carpet has properties that allow very strong absorption of humidity and elimination of dirt. It is suitable for normal to extremely heavy traffic.

    Специфікація
    • Exklusiv cleanliness mat

      Carpet base: PVC Total weight ISO 8543: ± 3650 g/m2

      Carpet base: PU Total weight ISO 8543: ± 2925 g/m2

      Coating: 100% Polyamide

      Available colors: Anthracite | Grey | Brown | Red 

      Flammability: This carpet has Cfl-s1 flame retardant properties according to EN 13501 

      Water absorption: This mat is tested according to the TNO W6034 standard for its water absorption capacity and can therefore absorb 5.6 L of water per square meter 

      Charge: EN 985 certification for this mat means it is capable of withstanding the considerable loads of wheeled trolleys 

      Flexibility | Electrical charge | Dimensional stability: The mat is permanently antistatic according to ISO 6356 and retains its original mass very well because it has proven itself according to ISO 2551 (<0.4%) 

      Accessibility: Strollers, wheelchairs, trolleys on wheels 

      Stability: <0,4% 

      Resistance to bad weather | Value wear: This carpet retains its color even under the influence of a lot of light and strong abrasion stress - such as friction in combination with water and salt water, as tested according to ISO 105. Additionally , this carpet has durability values of 32 according to EN 1963 and is therefore suitable for busy commercial buildings 

      Non-slip | Driving comfort: This mat has anti-slip properties according to EN13893. With the value of 33 according to EN 1307, this mat offers high comfort 

      Cleaning: Suction, if possible with a vacuum cleaner - brusher for more efficiency and for intense cleaning use an extractor injector

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtapis-proprete-exklusiv
    • Сімейство продуктівEntrance matting
    • Група продуктівcleanliness matting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyamide
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_13
    • Опис Uniclass 2015Carpet laying
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)