Публікуйте свої продукти
Wall cabinet 60 cm Athena (KO201-060)
INVITA

Wall cabinet 60 cm Athena (KO201-060)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Wall cabinet for extractor hoods. 3 adjustable shelves. Hole for ventilation in the top.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер287-091-KO201-060
  • Сімейство продуктівAthena
  • Група продуктівWall cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-05-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)864
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)330
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)16.52
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings