Публікуйте свої продукти
Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)
INVITA

Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер287-091-KO21-050
  • Сімейство продуктівAthena
  • Група продуктівWall cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)864
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)330
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)21.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа
Denmark
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit