Публікуйте свої продукти
Base cabinet 100 cm Athena (KU21-100)
INVITA

Base cabinet 100 cm Athena (KU21-100)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер287-091-KU21-100
  • Сімейство продуктівAthena
  • Група продуктівBase cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-05-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)704
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)565
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)59
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings