Публікуйте свої продукти
Corner wall cabinet Alba (KO25-060)
INVITA

Corner wall cabinet Alba (KO25-060)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Diagonal Wall cabinet for corner. With 3 adjustable shelves.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер720-091-KO25-060
  • Сімейство продуктівAlba
  • Група продуктівCorner wall cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)864
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)330
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMelamine
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)31.91
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings