Публікуйте свої продукти
Base cabinet for sink 80 cm Alba  (KU12-080)
INVITA

Base cabinet for sink 80 cm Alba (KU12-080)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер720-091-KU12-080
  • Сімейство продуктівAlba
  • Група продуктівBase cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-05-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)704
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)565
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMelamine
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)27.26
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings