Публікуйте свої продукти
Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-2-100)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-2-100)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Специфікація
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 40cm door
Технічна специфікація
  • Унікальний номер720-091-KU14-2-100
  • Сімейство продуктівAlba
  • Група продуктівCorner base cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-05-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)704
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)565
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMelamine
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
  • Вага нетто (кг)36.3
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings