Публікуйте свої продукти
White Powder Coated Ice Maker Outlet Box
IPS Corporation

White Powder Coated Ice Maker Outlet Box

4.4 з 5 зірок4.4(9 відгуки)
Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • White Powder Coat on Cold Rolled Steel Finish
  • Available with 1/4 Turn Ball Valves, 1/4 Turn Ball Valves with Hammer Arresters, or Domestic Valves
  • Valves comply with the requirements of NSF 61-G and the "Reduction of Lead in Drinking Water Act" (Federal Public Law 111-380)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерice-maker
  • Сімейство продуктівFixtures for Liquids
  • Група продуктівGuy Gray
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-03-14
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems