Публікуйте свої продукти
Cart Lectern Instructor L49
Ironwood

Cart Lectern Instructor L49

This versatile cart can be used alone as a projector cart or along with the Teacher's Cart Lectern (TCL). A central grommet in the top and notch in the interior shelf manage cables for microphone or projector. Four swivel casters with 2 locking make this cart ready to go with you where needed.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcart_lectern_instructor_L49
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівShelving & Storage
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1143
  • Ширина (мм)914.4
  • Глибина (мм)508
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage