Публікуйте свої продукти
Slab on ground
Isodrän

Slab on ground

BIDIRECTIONAL DEHYDRATION USING THE ISODRÄN BOARD Ground slab construction is currently the most common foundation methodology in the construction of houses. By choosing the ISODRÄN board you benefit the environment in two ways. Good thermal insulation capacity leads to low heating costs and reduces the quantity of material required which leads to reduced transportation during the construction process, which benefits both the environment and your expenditure .
Специфікація
  • THE ISODRÄN BOARD’S functions in one product provides many benefits -Less excavation, removal and dumping of mass -Less purchase of new mass -Shorter construction time due to bidirectional dehydration. -Replaces draining layer under the insulation. -Less cracking. -Maximal permeability levelling and thus extra moisture safety. -At needs the ability to moisture and radon ventilation. An obvious choice for moisture-proof plates.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерslabonground
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівPorous Insulation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-04-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFirm Foam
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEC010879
  • Назва за ETIMInsulation blanket/-plate
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Опис Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11
  • Заголовок OmniClassSlab and Board Thermal Insulation
  • Код CSI UniFormat IIA1020
  • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Foundations

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція