Публікуйте свої продукти
Inverted roof waterproofing with polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540
Inverted roof waterproofing with polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540
    ISOMAT S.A.

    Inverted roof waterproofing with polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540

    ISOMAT's inverted roof system offers both waterproofing and thermal insulation properties to the structure. As waterproofing layer is used the one-component, polyurethane, liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540, thermal insulation is achieved with the application of extruded polysterene panels (XPS) and gravel comes as final layer.

    Main benefits of inverted ballasted roofs:
    • Maximum resistance against waterproofing membrane damage with permanent protection against solar radiation, thermal shock, and mechanical stresses, etc.
    • Easy placement or removal of the insulation boards and ballast materials with direct access and inspection of the waterproofing layer.
    • No condensation problems in the “cold side” of the thermal insulation boards, thanks to the good ventilation of the system.
    • Low ballast weight, compared to the construction of a sloping cement screed.
     

    Специфікація
    • Porous surfaces are primed with the polyurethane primer PRIMER-PU 100. The one-component, polyurethane, liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540 offers high mechanical and chemical properties and forms a seamless, joint-free, elastic waterproof and vapor-permeable membrane. It is CE marked according to EN 1504-2 and certified as root resistant. On the waterproofing membrane, thermal insulation XPS panels are laid out, over them geotextile is placed and finally gravel is added.


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinverted-roof-waterproofing-polyurethane-isoflexpu540
    • Сімейство продуктівISOMAT
    • Група продуктівWATERPROOFING MATERIALS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-12-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основний1C Polyurethane
    • Матеріал допоміжнийExtruded polystyrene (XPS)
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCRoof
    • Код за ETIMEC010567
    • Назва за ETIMRoofing material
    • Назва UNSPSCRoofing membranes
    • Код UNSPSC30151505
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17
    • Заголовок OmniClassWaterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад