Публікуйте свої продукти
Isover arena APTA
ISOVER ES

Isover arena APTA

ISOVER semi-rigid panel and roll of mineral wool, non-hydrophilic, uncoated. Designed to achieve the highest thermal and acoustic performance in buildings.
Специфікація
  • Due to its excellent thermal and acoustic performance, ISOVER's APTA sand range is the best choice for: Vertical interior partitions, especially drywall with a metal frame and laminated gypsum board. Thermal and acoustic insulation in facades using cladding or cavity walls. Insulation of non-load-bearing horizontal walls.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерIsover_arena_APTA
  • Сімейство продуктівTabiques
  • Група продуктівMineral Wool
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-08-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMineral wool
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall