Публікуйте свої продукти
Isover-Placo® Partition Systems for Best Acoustic Performance
Isover-Placo® Partition Systems for Best Acoustic Performance
    ISOVER ES

    Isover-Placo® Partition Systems for Best Acoustic Performance

    PlacoSilence® Systems with MetalPhonique® profiles and PlacoPhonique® plasterboard are specially designed for bigger comfort and acoustic insulation.

    Специфікація
    • PlacoSilence® Systems with MetalPhonique® profiles and PlacoPhonique® plasterboard are specially designed for bigger comfort and acoustic insulation.

      Designed for Best Acoustic Performance, PlacoPhonique® plasterboard is recommended, improving acoustic insulation up to 5,5 dBA for partitions and up to 3 dBA for linings.

      PlacoSilence® systems get best performance in combination with mineral wool Isover arena APTA insulation, available in semi-rigid, non-hydrophilic, uncoated rolls or panels designed to achieve the highest thermal and acoustic performance in building.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdivisoriasisoversilence
    • Сімейство продуктівTabiques
    • Група продуктівMineral Wool
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-03-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийMineral wool
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall