Публікуйте свої продукти
Placotherm® Integra Façade System
ISOVER ES

Placotherm® Integra Façade System

Light façade solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing.

Специфікація
  • Light façade integral solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing. Placotherm® Integra Façade System is composed by Glasroc® X or Aquaroc® outer plaster or cement boards and coated with Placotherm® Base finishing mortar, waterproofing sheet, sub-structure anchored to the support (THM uprights and THR rails), Isover mineral wool panels with high thermal and acoustic performance with steam barrier, and interior structure with double Placo®Phonique plasterboard for maximum acoustic, fire and robustness performance.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfachadaventiladaisoverthermintegra
  • Сімейство продуктівFachada
  • Група продуктівMineral Wool
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-03-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Матеріал допоміжнийMineral wool
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCWall