Публікуйте свої продукти
Vapor barrier foils
ISOVER PL
Заархівовано

Vapor barrier foils

Vapor barrier foils for vapor barrier insulation of walls, ceilings and roofs, protecting building partitions (walls, ceilings, roofs) against moisture caused by condensation penetrating from the interior of the building water vapor to the barrier. Foils with constant or variable diffusion resistance.

Специфікація
  • A file with products from the current ISOVER offer dedicated to the construction of vapor barriers of walls, ceilings and roofs: vapor barrier foil with constant diffusion resistance ISOVER Stopair 1104, vapor barrier with variable diffusion resistance ISOVER Vario® XtraSafe and Vario®KM Duplex UV.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFolie_paroizolacyjne
  • Сімейство продуктівIsover materials
  • Група продуктівMaterials
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2019-08-14
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyethylene
  • Матеріал допоміжнийPolyamide
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_10_94
  • Опис Uniclass 2015Vapour permeable sheets
  • Номер OmniClass23-13 25 27
  • Заголовок OmniClassVapor Barriers