Публікуйте свої продукти
i.design MOSAICO L
i.design MOSAICO L
    Heidelberg Materials

    i.design MOSAICO L

    Concrete products for prestigious architectural flooring. I.design MOSAICO is a durable concrete products produced with  specific components and / or pigments suitable for obtaining decorated surfaces:
    -Brushed concrete (S)
    -Deactivated concrete (L),

    They are suitable for the construction of reinforced concrete floors exposed to environmental conditions with moderate specific aggression (e.g. exposed to carbonation).

    The use of i.design MOSAICO concrete allows to obtain a wide range of shapes, colors (with aggregates and specific pigments for concrete) and decorative surface finishes (brushed or deactivated). In addition, the surface treatment, both brushed and deactivated, allows to obtain safer / antislip pavements.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерi_design_MOSAICO_L
    • Сімейство продуктівPavements
    • Група продуктівArchitectural Concrete-deactivated
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Ss_30_14
    • Опис Uniclass 2015Paving systems
    • Код CSI MasterFormat 201432 13 13.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Paving Surface Treatment
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Заголовок OmniClassConcretes
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступність регіону

    Європа
    Italy

    Схожі продукти

    4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (20)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (10)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (33)