Публікуйте свої продукти
MPL press fittings with leakage function
IVAR

MPL press fittings with leakage function

MULTI•PRESS•LEAK is the new press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing and to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The absence of sealing if not pressed is a function which is especially on demand on the market to avoid problems and damage in case of forgotten pressing: thanks to the system test, the installer can immediately identify leaks and repair them by correctly pressing the fitting. Available in a wide range of configurations and sizes.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMPL_PRESS_FITTINGS_WITH_LEAKAGE_FUNCTION_SHOWCASE
  • Сімейство продуктівFittings
  • Група продуктівM·P·L - Multi Press Leak
  • ТипShowcase (model)
  • Дата публікації2018-07-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEG000002
  • Назва за ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Опис Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Заголовок OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings
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
4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
4.6 з 5 зірок 4.6 (7)