Публікуйте свої продукти
JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50
JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50
    JLG
    Заархівовано

    JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50

    The JLG EcoLift Series are a major step change in low-level access. It's so easy, fast and efficient to use, it's intuitive. Just step in and turn the handle. And you don't need power; no batteries to charge or mains power consumption.


    This machine may also be known as: Toucans, Stock Pickers, Power Towers, Mast Lifts

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPecolift
    • Сімейство продуктівLow-Level Access
    • Група продуктівNon-Powered Lifts
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вUnited Kingdom
    • Виготовлено вUnited Kingdom
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Site Construction
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Опис Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts