Публікуйте свої продукти
Jaclo B043-646 Paloma Bidet Handshower Kit
Jaclo

Jaclo B043-646 Paloma Bidet Handshower Kit

  • Soft aerated bidet kit.
  • 1/2" Female inlet. 1/2" Male outlet.
  • Water must be turned off when not in use.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: B043-646-PCH
    Item Weight: 2.8 pounds
    Product Dimensions: 1.5 x 2 x 5 inches
    Item model number: B043-646-PCH
    Color: Polished Chrome

Технічна специфікація
  • Унікальний номерJaclo-B043-646-Paloma-Bidet-Handshower-Kit
  • Сімейство продуктівPlumbing Fixture
  • Група продуктівShower Head
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати