Публікуйте свої продукти
ODÉON UP - Bidet 57 x 36.5cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bidet 57 x 36.5cm

Odéon Up bidet, 57 x 36.5 cm - Floor fixings, - comfort height: 43 cm, - chromed overflow cap, - 1 faucet hole, - fast, easy cleaning : back-to-wall toilet, concealed fixings for total visibility and accessibility.
Специфікація
  • Bidet 57 x 36,5 cm Collection : ODÉON UP - E4738 Dimensions : 57 x 36,50 cm Weight : 22,6 kg Material : Ceramic Installation type: floor fixings Height : adjustment 38 to 50 cm Faucets & fittings 1-hole drilled
Технічна специфікація
  • Унікальний номерE4738
  • Сімейство продуктівODÉON UP
  • Група продуктівCéramique
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)430
  • Ширина (мм)365
  • Глибина (мм)570
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вФранція
  • Вага нетто (кг)22.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815

Доступність регіону

Європа Африка
Іспанія
Марокко
Росія
Франція